Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – UP 370 T

PIR/US detektor Matchtec s antimaskingem, 10 m širokoúhlý

Atraktivní design, spolehlivá detekce pohybu a výtečná odolnost vůči rušení činí z MATCHTEC® UP370T ideální pohybový detektor pro náročné komerční, průmyslové a high-security využití.

Vlastnosti

  • Dosah 10 m širokoúhlý

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 18 mA (34 mA při alarmu)

  • Antimasking a chybový výstup

  • --polovodičové relé 30 VDC / 100 mA

  • Antimasking od 0 do cca 0.2 m

  • --vyhodnocení signálu v reálném čase ultrazvukem a aktivním infračerveným snímačem

  • Výstupní kontakt alarmu 30 VDC / 100 mA

  • Sabotážní výstup 30 VDC / 50 mA

  • Indikace krokového testu LED

  • Ovládací vstupy MIN < = 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Nastavení citlivosti 4 stupně

  • Rychlost chůze 0.1 ~ 4 m/s

  • Provozní teplota -20 ~ +55°C

  • Ochrana krytu (EN60529) IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 70 x 170 x 63 mm

  • Hmotnost 0.220 kg

Aplikace

  • kat.č. 5199990001