Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní

IRO840T EYETEC

Optický (obrazový) duální pohybový detektor, dosah 15 m vějíř/záclona, Anti Masking-blocking


IRM 270T

PIR/MW detektor Matchtec 9,35 GHz, 18 m širokoúhlý, antimasking


IR 80B

Širokoúhlý 12 m PIR detektor Easytec


IR 100 B

12 m širokoúhlý PIR detektor Swisstec


IR 120 C

PIR detektor Swisstec, 12 m širokoúhlý s černým zrcadlem


IR 200 C

Profesionální PIR detektor Visatec II, 15 m širokoúhlý


IR 310 C

PIR detektor Visatec, 18 m širokoúhlý


IR 312 C

PIR detektor Visatec, 50 m záclona


IR 270 T

PIR detektor Visatec II s antimaskingem, 18 m širokoúhlý


IR 261

Stropní pasivní infračervený detektor


IRM 80

Pohybový detektor Easytec PIR/MW 12m


IRM 120 C

Pohybový detektor PIR/MW


IRM 270 MD

PIR/MW detektor Matchtec 9,35 GHz, 18 m širokoúhlý


UP 370 T

PIR/US detektor Matchtec s antimaskingem, 10 m širokoúhlý


IR 120 C-EX

Prostorový pasivní infračervený detektor do Ex


IR 200 C-EX

Prostorový pasivní infračervený detektor do Ex


JBZ 2012 DC

Jiskrově bezpečný zdroj


JBR 5011 DC

Jiskrově bezpečné relé


JBR 5016 DC

Jiskrově bezpečné relé