Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory tříštění skla – AGB 600

Audio detektor tříštění skla

Všestrannost použití je zajištěna bezpečnou a spolehlivou detekcí tříštění skla v malých i velkých objektech, jedno- i vícevrstvých osazených jednoduchým okenním sklem, bezpečnostním sklem, vrsveným sklem nebo drátovaným sklem.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba: 3.2 mA - 8 mA

  • Sabotážní kontakt alarmového výstupu: 30 VDC / 100 mA

  • Nastavení citlivosti: automatické

  • Dosah: max. poloměr 8.5 m

  • Barva: bílá

  • Provozní teplota: -10 ~ +55 °C

  • Hmotnost: 0.150kg

Aplikace

  • kat.č. A5Q00001591