Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory tříštění skla – DL 500

Audio detektor tříštění skla

Audio detektor tříštění skla řízený mikroprocesorem, vyhodnocení na třech frekvencích.

Bezpečné a spolehlivé hlášení rozbití skla pro malé a velké objekty s jednou nebo více vrstvami skla, s jednoduchým okenním sklem, tvrzeným bezpečnostním sklem, spojovaným sklem nebo sklem zesíleným dráty.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí

  • - Mezní napájecí napětí 10...14 VAC/DC <6.4V +/- 0,4V

  • Spotřeba proudu

  • - Klidová s LED pro Provoz/Stav a pro poplach max. 28mA 20 mA 24 mA 18 mA

  • Poplachové výstupy

  • - reléový pracovní kontakt 100VDC/500mA

  • - sabotážní kontakt 30VDC/50mA

  • Rozsah účinnosti

  • - citlivost automatická

  • - max. rozsah účinnosti rádius 6,5 m

  • Min. velikost střežené skleněné plochy 30 cm x 30 cm

  • - ověřené druhy skla (30cm x 30cm)

  • - standardní sklo, 3.1mm

  • - tvrzené bezpečnostní sklo, 6.3mm

  • - sklo zesílené drátem, 6.3mm

  • - slepované sklo, 6.3mm

  • Podmínky okolí

  • - VdS Třída „B“

  • - CE (89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/86/CEE)

Aplikace

  • kat.č. DL500