Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

IC60 (SINTONY® 60) – Bezkontaktní čtečka IAR6-30

Bezkontaktní čtečka přístupových karet s klávesnicí, standard 125 kHz

Bezkontaktní čtečka přístupových karet s klávesnicí, standard 125 kHz,

vstup pro dveřní kontakt,

výstup pro ovládání dveřního zámku,

LED indikace stavů

Vlastnosti

  • Napájení 11 V DC to 16 V DC

  • Proudový odběr 40 mA

  • Frekvence 125 kHz

  • Čtecí vzdálenost typicky: 5 cm

  • Max počet karet/čipů 100 pro jednu ústřednu

  • Rozměry 45x121x21mm

  • Výstup pro ovládání dveřního zámku 12 V DC max. – 1 Amp