Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

IC60 (SINTONY® 60)

Multifunkční hybridní (drátový i bezdrátový) zabezpečovací systém 8-16 zón, 2 podsystémy

IC60 (Sintony® 60) je multifunkční zabezpečovací ústředna s mnoha možnostmi nastavení parametrů a s příjemným osobitým vzhledem.

IC60 compact má velký dvouřádkový displej s 2x16 ti znaky, integrovanou modře podsvícenou klávesnici, bezdrátový přijímač, telefonní komunikátor, zdroj a baterii ve skříni o rozměrech 330x170x40mm.

Nablýskaný povrch, křišťálově průhledná tlačítka a různobarevné provedení lze přizpůsobit na míru každému prostoru i vkusu.

IC60 modular je v tradičním modulárním provedení s oddělenou LCD klávesnicí, ve skříni s rozměry 290x250x90 mm obsahující elektroniku, napájecí zdroj a prostor pro 7 Ah baterii.

Modulární provedení je určeno především pro drátovou verzi

Vlastnosti

  • Dosah 50 m (záclona)

  • Napájecí napětí (typicky) 10 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 12 mA (29 mA při alarmu)

  • Výstupní kontakt alarmu 30 VDC / 75 mA otvíráno při alarmu

  • Sabotážní kontakt 30 VDC / 50 mA

  • Indikace krokového testu LED

  • Vstup krokového testu MIN < = 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Nastavení citlivosti standardní / vysoká

  • Provozní teplota -20 ~ +55°C

  • Ochrana krytu (IEC529) IP52

  • Rozměry (Š x V x H) 86 x 192 x 97 mm

  • Hmotnost 0.380 kg

Aplikace

  • kat.č. 4459660001