Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

IC60 (SINTONY® 60) – ISG6-10 – Externí systémový GSM/GPRS modul

Externí systémový GSM/GPRS quad band modul na sběrnici se záložním aku 12V/1,3Ah

Externí systémový GSM/GPRS quad band modul na sběrnici se záložním aku 12V/1,3Ah SMS zprávy, přenos Contact ID přes GPRS, TCP/IP

Vlastnosti

  • Napájení 10.5 - 14.5 V DC přes centrální sběrnici

  • Proudová spotřeba Pohotovost: 100 mA Max.: 200 mA

  • Frekvenční pásmo 900/1800 MHz nebo 850/1900 MHz

  • Kontrola nabíjení /Proudopvé omezení 260 mA chráněno pojistkou 1.6 A

  • Baterie 12 V, 1.3 Ah, olověná

  • Rozměry 245 x 175 x 55 mm