Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

IC60 (SINTONY® 60) – Bezdrátové prvky

Multifunkční hybridní (drátový i bezdrátový) zabezpečovací systém 8-16 zón, 2 podsystémy

MKW6-10 - bezdrátový magnetický kontakt s universálním vstupem

IR60W6-10, IR160W6-10, IR65W6-10 - bezdrátové detektory pohybu

IOPW6-11 - bezdrátový opticko kouřový detektor

IGBW6-10 - bezdrátový detektor tříštění skla

IWFW6-10 - bezdrátový detektor zaplavení

IRCW6-10 - bezdrátové dálkové ovládání

IRCW6-11 - bezdrátové dalkové ovládání (vym.baterie)

ISRW6-12 - bezdrátová siréna protokol Si2Way

IRFW6-10 - bezdrátový přijímač 16 zónIRFW6-12 - bezdrátový vysílač pro sirény ISRW6-12, Si2Way

Vlastnosti

  • komunikace v pásmu 868 MHz zabezpečeným SiWay, Si2Way protokolem

  • dosah až 300 m v otevřeném prostoru

  • životnost baterií cca 3-4 roky

Aplikace

  • vhodné pro následné instalace do již hotových objektů

  • při požadavku na minimalizaci stavebních prací spojených s kabeláží

  • při nemožnosti použít kabeláž


Výhody

  • Snadná, rychlá a čistá instalace