Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

NX-10 - Bezdrátové komponenty 868 MHZ GEN2

TX-1011-03-1 – Bezdrátový dveřní/okenní kontakt (štíhlá linie) 868 MHz (Gen2), bílý

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • Hlídaný vstup pro připojení drátových zařízení

  • Ochrana proti přepólování baterie

  • SL výdrž baterie 3 roky – 1 x CR123A

TX-1211-03-1 – Bezdrátový dveřní/okenní kontakt (dlouhá životnost baterií) 868 MHz (Gen2), bílý

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • Hlídaný vstup pro připojení drátových zařízení

  • Ochrana proti přepólování baterie

  • LL výdrž baterií 5 let - 2 x CR123A

  • Tamper kontakt

TX-2211-03-1 – Bezdrátový PIR detektor 868MHz (Gen2)

PIR detektor se zrcadlovou optikou

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • 16 m / 10m dosah detekce - 9 „záclon“

  • výdrž baterie 3 roky - 1 x CR123A

  • zrcadlová optika “Step & Gliding Focus Multi Curtain“ - maximální pokrytí pohybu člověka bez ztrát IR signálů

  • ASIC s "4D" zpracováním „Bi-curtain“ mód zpracování PIR signálu pro náročná prostředí

  • není nutná změna nastavení pro rozdílnou výšku montáže (1.8 – 3.0m)

  • odpovídá EN50131-5-3

TX-2212-03-1 – Bezdrátový PIR detektor 868MHz (Gen2), Pet Imunita do 20 kg

PIR detektor s Pet imunitou a zrcadlovou optikou

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • 16 m / 10m dosah detekce - 9 „záclon“

  • výdrž baterie 3 roky - 1 x CR123A

  • zrcadlová optika “Step & Gliding Focus Multi Curtain“ - maximální pokrytí pohybu člověka bez ztrát IR signálů

  • ASIC s "4D" zpracováním „Bi-curtain“ mód zpracování PIR signálu pro náročná prostředí

  • není nutná změna nastavení pro rozdílnou výšku montáže (1.8 – 3.0m)

  • odpovídá EN50131-5-3

  • PET imunita do 20 kg

TX-2411-03-1 – Bezdrátový duální detektor PIR/MW (PIR/ mikrovlna) 868MHz (Gen2)

Duální PIR/MW detektor pohybu

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • 12 m / 8 m dosah detekce - 7 „záclon“

  • výdrž baterie 3 roky - 2 x CR123A

  • vysoká odolnost proti rušení „neprofesionálními“ radiovými zařízeními díky použití C band uW

  • není nutná změna nastavení pro rozdílnou výšku montáže

  • snadná montáž a servis - baterie jsou ve spodní části detektoru

  • odpovídá EN50131-5-3

TX-4131-03-2 – Bezdrátová 4-tlačítková klíčenka, 868 MHz (Gen2)

4 tlačítková klíčenka

TX-6211-03-1 – Bezdrátový opticko-kouřový a teplotní detektor, 868 MHz (Gen2)

Bezdrátový opticko-kouřový a teplotní detektor

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • výdrž baterie 3 roky - 2 x CR123A

  • „Learn Mode“ technologie

  • vestavěná siréna

  • LED indikace stavu

  • signál „Clean Me“

  • vyměnitelná optická komora

TX-7001-05-1 – Bezdrátová vnitřní siréna 868 MHz (Gen2)

Bezdrátové sirény
Frekvence 868 MHz Gen2

  • kat.č. 499666

  • (4x 1.5V + 1x 9V Alkalická)

  • hlídání slabé baterie

  • ovládání pomocí bezdrátového I/O modulu

  • tamper otevření a utržení

  • odpovídá EN50131-5-3

TX-7201-05-1 – Bezdrátová venkovní siréna s bleskovkou 868 MHz (Gen2), včetně bateriového bloku

Bezdrátové sirény
Frekvence 868 MHz Gen2

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • výdrž baterie 3 roky - oddělené baterie pro sirénu a přijímač

  • BS7201 bateriový blok

  • hlídání slabé baterie

  • ovládání pomocí bezdrátového I/O modulu

  • tamper otevření a utržení

  • odpovídá EN50131-5-3

TX-8001-05-1 – Bezdrátový I/O (vstupně/výstupní) modul 868 MHz (Gen2)

Bezdrátový vstupně/výstupní modul 868 MHz (Gen2)

  • Frekvence 868 MHz Gen2

  • bezdrátový I/O modul obousměrná komunikace

  • 2 OC výstupy

  • 1 vstup pro tamper skříně

  • hlídání stavu baterie (slabá baterie)

  • výdrž baterie 3 roky

BS7201 – Bateriový blok pro venkovní sirénu TX-7201-05-1

Bateriový blok pro bezdrátovou venkovní sirénu TX-7201

  • Bateriový blok 14 Ah lithium