Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SINTONY 411 / 221 / 121 – Klávesnice, moduly a příslušenství – SAK 51

Klávesnice s LCD

Klávesy i alfanumerický display na této klávesnici jsou podsvíceny, aby byla zajištěna maximální ovladatelnost. Šest stavových LED poskytuje systémové informace.

Vlastnosti

  • Provozní napětí (jmenovitě): 12 VDC přes E-bus

  • Spotřeba:

  • --min. 13 mA

  • --max. 73 mA

  • Spec. funkční klávesy: 6

  • Stavové LED: 6

  • LCD-display

  • --počet znaků: 2 x 16

  • Provozní teplota: -10 ~ +55 °C

  • Ochrana krytu: IP30

  • Rozměry (V x Š x H): 172 x 106 x 36 mm

  • Hmotnost: 0.260 kg

Aplikace

  • kat.č. 8006630001