Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SINTONY 411 / 221 / 121 – Klávesnice, moduly a příslušenství – SAP 14

Krytý zdroj 12 VDC / 1.3 A

Zdroj poskytuje 12 VDC / 1.3 A pro napájení E-bus a 4 oddělené jištěné 12 VDC výstupy. Baterie, síť a pojistky jsou monitorovány. Závada je signalizována ústředně přes E-bus. K dispozici jsou také programovatelné 48 V / 5 A reléové výstupy. Kryt poskytuje prostor pro 4 SMT11/SMR11 desky s jednou 7.2 Ah baterií a 2 reléovými deskami, nebo s jednou 17 Ah baterií.

Vlastnosti

  • Síť: 230 V / 50Hz

  • Spotřeba (230 V): 160 mA

  • Síťová pojistka: 500 mA pomalá

  • Výstupní napětí: 12 VDC / 1.3 A

  • –-max. pulz při 0.8 A: 60 m Vpp

  • Reléový kontakt, jednopólový: 48 V / 5 A

  • Baterie (volitelně): max. 12 V / 17 Ah

  • Provozní teplota: -10 ~ +40°C

  • Materiál krytu: stříkaná ocel, 1.5 mm silná

  • Ochrana krytu: IP30

  • Rozměry (V x Š x H): 400 x 303 x 87.5 mm

  • Hmotnost (bez baterie): 5.400 kg

Aplikace

  • kat.č. 8003160001