Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SINTONY 411 / 221 / 121 – Klávesnice, moduly a příslušenství – SAT 12

Krytý transpondér

Transpondér (v krytu) rozšiřuje ústřednu o 4 vstupy a 2 výstupy ("otevřený sběrač", 0.15 A).

Vlastnosti

  • Zdroj napájení: přes E-Bus

  • Spotřeba:

  • --min. 6 mA

  • --max. 19 mA

  • Provozní teplota: -10 ~ +55°C

  • Kryt: ABS

  • Ochrana krytu: IP30

  • Rozměry (V x Š x H): 86 x 135 x 27 mm

Aplikace

  • kat.č. 8006150001