Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SINTONY 411 / 221 / 121 – ústředny EZS – SI 121

Ústředna Sintony, 6-22 zón

Sintony 121 je rozšiřitelná ze 6 na 22 vstupů a je vybavena všemi funkcemi, požadovanými pro implementaci vysoce kvalitního bezpečnostního systému v domácím a komerčním sektoru.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky): 230 VAC, ±10% / 50 Hz

  • Spotřeba: max. 160 mA

  • Baterie: 12 VDC / 7.2 Ah

  • Pomocné napájení (jmenovitě): 12 VDC / 0.8 A

  • Počet vestavěných zón: 6

  • Max. počet pevně zapojených zón: 22 (4 SAT12 nebo SMT12)

  • Max. počet výstupních modulů: 1 (SMT44)

  • Max. počet bezdrátových zón: 8 det – 7 ZAP/VYP (1 přijímač)

  • Počet vestavěných otevřených sběračů: 4, 12 V / 0.15 A

  • Počet vestavěných relé: 1 SPDT, 24 / 2 A

  • Max. počet výstupů: 23

  • Max. počet uživatelských kódů: 20

  • Počet oddílů: 2 + 1 běžný

  • Počet bloků na oddíl: 6

  • Paměť událostí: 200 (uživatel a inženýr)

  • Počet klávesnic: max. 3

  • Funkce času: 1 automaticky nastavená / oddíl

  • Počet ověřovacích zařízení: max. 6

  • Video funkce: místní cyklické video / přenos obrazu

  • Telefonní komunikátor: volitelně SML51 (PSTN) nebo SML61 (IDSN) digitální a řečový přenos

  • Rozhraní: 1 RS232 pro tiskárnu / PC

  • Provozní teplota: -10 ~ +55 °C

  • Rozměry (Š x V x H): 331 x 265 x 33 mm

  • Ochrana krytu: IP30

  • Hmotnost (bez baterie): 3.200 kg

Aplikace

  • kat.č. 8007110001, 8003480001