Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SINTONY 411 / 221 / 121 – ústředny EZS – SI 221

Ústředna Sintony, 8-48 zón

Sintony 221 je rozšiřitelná ze 8 na 48 vstupů a je vybavena všemi funkcemi, požadovanými pro implementaci vysoce kvalitního bezpečnostního systému v domácím, komerčním a průmyslovém sektoru.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky): 230 VAC, ±10% / 50 Hz

  • Spotřeba: max. 210 mA

  • Baterie: 12 VDC / 17 Ah

  • Pomocné napájení (jmenovitě): 12 VDC / 1.4 A

  • Počet vestavěných zón: 8

  • Max. počet pevně zapojených zón: 48 (10 SAT12 nebo SMT12)

  • Max. počet bezdrátových zón: 36 det – 21 on/off (3 receiver)

  • Počet vestavěných otevřených sběračů:

  • --4, 12 V / 0.15 A

  • --1, 12 V / 1 A

  • Počet vestavěných relé:

  • --1 SPDT, 24 / 2 A

  • --1 DPDT, 24 / 2 A

  • --1 SPDT, 48 / 5 A

  • Max. počet výstupů: 49

  • Max. počet uživatelských kódů: 49

  • Počet oddílů: 6

  • Počet bloků na oddíl: 6

  • Paměť událostí: 500 (uživatel a inženýr)

  • Počet klávesnic: max. 7

  • Funkce času: 6 / oddíl (časový rozvrh pro automatické zapnutí/vypnutí)

  • Počet ověřovacích zařízení: max. 8

  • Video funkce: místní cyklické video / přenos obrazu

  • Telefonní komunikátor: volitelně SML51 (PSTN) nebo SML61 (IDSN) digitální a řečový přenos

  • Rozhraní: 1 RS232 pro tiskárnu / PC

  • Provozní teplota: -10 ~ +55 °C

  • Rozměry (Š x V x H): 400 x 303 x 87.5 mm

  • Ochrana krytu: IP30

  • Hmotnost (bez baterie): 5.500 kg

Aplikace

  • kat.č. 8007220001, 8003480001