Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SINTONY 411 / 221 / 121 – ústředny EZS – SI 411

Ústředna Sintony, 16-464 zón

Nákupní centra, průmyslové komplexy a administrativní budovy kladou obrovské požadavky na zabezpečení. S výkonností Sintony 411 je možné vytvořit řešení všem těmto požadavkům na míru. S 500 uživateli, až 464 vstupy a ovladači času a dveří je SI 411 opravdová super ústředna.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky): 230 VAC, ±10% / 50 Hz

  • Spotřeba: max. 230 mA

  • Baterie: 12 VDC / 24 Ah

  • Pomocné napájení (jmenovitě): 12 VDC / 2.3 A

  • Počet vestavěných zón: 16

  • Max. počet pevně zapojených zón:

  • --obecně:

  • ----464 (112 SAT12 nebo SMT12)

  • ----4 SAG91 jsou vyžadovány pro plnou kapacitu

  • Max. počet bezdrátových zón: 48 det – 28 ZAP/VYP (4 přijímače)

  • Počet vestavěných otevřených sběračů:

  • --7, 12 V / 0.15 A

  • --1, 12 V / 1 A

  • Počet vestavěných relé:

  • --1 SPDT, 24 / 2 A

  • --1 DPDT, 24 / 2 A

  • --1 SPDT, 48 / 5 A

  • Max. počet výstupů: 274

  • Max. počet uživatelských kódů: 500

  • Počet oddílů: 16

  • Počet klastrů (skupin oddílů): 4

  • Počet míst na oddíl: 8

  • Paměť událostí: 1500 (uživatel a inženýr)

  • Počet klávesnic: max. 32

  • Počet čteček karet: max. 64 (za použití max. 32 čtečkových bran SMG71)

  • Funkce času: 20 kalendářů na 2 roky pro akce na

  • vstupech, oddílech, výstupech a uživatelských kódech

  • Počet ověřovacích zařízení: max. 32

  • Video funkce: místní cyklické video / přenos obrazu

  • Macro jazyk: umožňuje přizpůsobit každou instalaci programováním a tak spojit až 64 vstupů se 64 výstupy (vzhledem ke stavu oddílů, kalendářů, časovačů, vstupů & výstupů)

  • Telefonní komunikátor: volitelně SML51 (PSTN) nebo SML61 (IDSN) digitální a řečový přenos

  • IP-komunikace: volitelně umožní SMN36 komunikaci přes IP

  • Rozhraní: 2 RS232 pro tiskárnu / PC

  • Provozní teplota: -10 ~ +55 °C

  • Rozměry (Š x V x H): 500 x 365 x 133 mm

  • Ochrana krytu: IP30

  • Hmotnost (bez baterie): 8.600 kg

Aplikace

  • kat.č. 8004740001, 8003480001