Archiv – B3Q580

Paralelní tablo s LCD bez ovládání

B3Q580 zobrazuje zprávy systému v prostorách vzdálených ústředně (jiné patro, křídlo, budova). Všechny poplašné zprávy se zobrazují na všech tablech a na ústředně Synova. Tabla nevyžadují konfiguraci, stačí pouze místně nastavit adresu. Ke každé požární ústředně FC330A lze připojit až 16 tabel přes K3I080. Pro povrchovou montáž použijte H3G230 a pro zapuštěnou montáž H23U230, H23G230 a H23Z230.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 9-45 VDC

  • Spotřeba v klidu: < 18mA @ 45V nebo < 20mA @ 24V

  • Spotřeba při poplachu :< 70mA @ 45V nebo < 100mA @ 24V