Archiv – DC1192A

Univerzální modul s optickým oddělovačem

Vstupní modul DC1192A se používá v požárních detekčních systémech SynoLOOP s decentralizovaným výběrem požárních detektorů s běžnou adresou. Vestavěný izolátor. Součástí balení jsou také EOL element EOL22EX a jeden 3.01kOhm rezistor. DC1192A sestává z DCA1191, DCB1192A a DCA1192A.

Vlastnosti

  • --DCA1192A:

  • Napětí běžné linky: 18 ~ 22VDC

  • Proud běžné linky: < 12mA

  • Provozní teplota: -25 ~ +70°C

  • Vlhkost: ≤ 100% rel (@ ≤ 34°C)

  • ≤ 35gm3 (@ > 34°C)

  • Napájení: 18 ~ 32VDC / 150mA

  • --DCB1192A

  • Kapacita kabelů: 0.2 ~ 2.5mm2 / AWG 24 ~ 14

  • --DCA1191

  • IP rating: IP56

  • Rozměry: (Š x V x H): 135 x 135 x 45mm

  • Barva: bílá (≈RAL 9010)