Archiv – DF1101EX

IR plamenný hlásič EX

Plamenný hlásič vhodný do Ex prostředí. Infračervený plamenný hlásič je vhodný pro detekci nedýmavých požárů kapalin a plynů, stejně jako dýmavých požárů uhlíkatých materiálů obsažených ve dřevě, plastech, plynech, ropných produktech atd.

Vlastnosti

  • Základna: DFB1190 nebo DFB1190-AA

  • Provozní teplota: -25 až +70°C

  • Vlhkost: <= 100%, bez kondenzace na okénku

  • IP rating: IP44

  • Standardy: prEN54-10 souhlasí s CE

  • PTB 02 ATEX 2097

  • Ex klasifikace: EXII2G Eex ib IIC T4

  • Rozměry (Š x V x H):135 x 135 x 77 mm (vč. základny)