Archiv – DF1191 / DF1192

IR plamenný hlásič

Připojitelný k běžným a adresovatelným systémům. Plamenný hlásič pro zvláštní aplikace. Infračervený plamenný hlásič je vhodný pro detekci nedýmavých požárů kapalin a plynů, stejně jako dýmavých požárů uhlíkatých materiálů obsažených ve dřevě, plastech, plynech, ropných produktech atd.

Vlastnosti

  • Základna: DFB1190 nebo DFB1190-AA

  • Provozní teplota: -25 až +70°C (DF1191)

  • -35 až +70°C (DF1192)

  • Vlhkost: <= 100%, bez kondenzace na okénku

  • IP rating: IP44 (DF1191)

  • IP67 (DF1192)

  • Standardy: prEN54-10 souhlasí s CE

  • Rozměry (Š x V x H):135 x 135 x 77 mm (vč. základny)