Archiv – DLA1191A

Lineární hlásič

Vlastní detektor. Montuje se na DLB1191A a potřebuje pouze hranol nebo zrcadlo na opačné straně sledované oblasti.

Vlastnosti

  • Provozní teplota: -25 ~ +60°C

  • Vlhkost: <=30°C: <=95% r.h

  • >30°C: <=35g/m3

  • IP rating: IP56

  • Rozměry: (Š x V x H):135 x 135 x 115mm (vč. základny)