Archiv – HI320A

Hlásič nárůstu teploty/max. teploty

Vysoce spolehlivý hlásič pro náročné aplikace. Je známý spolehlivou odezvou nejen při pomalém, ale i při náhlém nárůstu teploty. Montáž na SO320.

Vlastnosti

  • Balení: 2 jednotky na karton

  • Napájecí napětí: 16 – 28 VDC

  • Spotřeba: < 100μA

  • Provozní teplota: -10 ~ +50°C

  • IP rating: IP44

  • Standardy: EN54-5, stupeň 1

  • prEN54-5, třída A1R

  • (60° nárůst a maximum)

  • Rozměry (D x V): 100 x 36 mm (vč. základny)

  • Barva: bílá (=RAL 9010), lze přestříkat