Archiv – OP320A/C

Širokospektrální analogový optický hlásič kouře, decentralizovaná inteligence, včetně izolátoru

 

Vlastnosti

  • Balení: 2 jednotky na karton

  • Spotřeba: < 100μA

  • Provozní teplota: -10 ~ +55°C

  • IP rating: IP44

  • Standardy: EN54-7/9

  • EN54-7 (OH320C)

  • Rozměry (D x V): 100 x 52 mm (vč. základny)

  • Barva: bílá (=RAL 9010), lze přestříkat