Archiv – Hlásiče jiskrově bezpečné

Hlásiče jiskrově bezpečné DO1100-Ex, DT1100-Ex

Kolektivní jiskrově bezpečné hlásiče elektrické požární signalizace jsou určené do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zóny 1 a 2. K ústředně se připojují pomocí kolektivní linky přes modul DC1192 (galvanické oddělení) a ochrannou Zenerovu bariéru SB3.

Vlastnosti

  • DO1101A-Ex:

  • včasná detekce proti požárům s výskytem plamene a vývinem kouře a doutnajících požárů v prostředí s nabezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zónách 1 a 2)

  • detekce založena na principu rozptylu světla

  • stejná reakce na různé typy požárů

  • nový optoelektronický senzor

  • vysoká odolnost proti zaprášení a teplotním výkyvům

  • vestavěný indikátor aktivity

  • DT1101A-Ex a DT1102A-Ex:

  • určeny pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zónách 1 a 2), kde lze v případě požáru očekávat rychlý nárůst teploty nebo v prostorách, kde nelze použít DO1101A-Ex

  • reakce imunní vůči klamným vlivům prostředí instalace - rychlým a pomalým změnám teploty

  • aktivace dosažení prahové teploty pomocí kvalitního tepelného senzoru

  • DT1101A-Ex pro prostředí s max. teplotou do +50 °C

  • DT1102A-Ex pro prostředí s max. teplotou do +70°C

  • vestavěný indikátor aktivity

Aplikace

  • detekce požárů v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zóna 1 a 2


Výhody

  • vysoká spolehlivost a stabilita

  • vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení, vlhkosti a korozi

  • ekologicky nezávadné, bezhalogenové materiály

  • hlásiče neobsahují zdroje radioktivního záření - snadná likvidace