Automatické požární hlásiče – OP720

Automatický optickokouřový hlásič

Opticko-kouřový hlásič pracuje na principu detekce rozptýleného světla. Sestává z:

Vhodný pro detekci otevřených požárů pevných a kapalných látek s vývinem viditelného kouře a doutnavých požárů. Zpracovává naměřené signály pomocí detekčních algoritmů, vycházejících z největší databáze průběhů na světě.

Vlastnosti

  • Volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu

  • Vysoká odolnost proti falešným poplachům

  • Opto-elektronická měřící komora odolává externímu světlu, ale optimálně detekuje rozptyl IR světla na částicích kouře uvnitř

Aplikace

  • Spolehlivě detekuje i v místech s výskytem rušivých vlivů


Výhody

  • Ekologické zpracování

  • Recyklovatelné materiály

  • Jednoduchá separace součástí

  • Odolnost proti rušivým vlivům prostředí jako je prach, textilní vlákna, hmyz, vlhkost, extrémní teploty, elektromagnetické pole, korozivní výpary, vibrace

  • Vysoce kvalitní součástky a důkladně ochráněná elektronika

  • Vestavěný izolátor zkratu, který oddělí zkrat mezi dvěma hlásiči na lince a přesněumožní identifikovat místo závady

  • Indikátor poplachu viditelný v úhlu 360°

  • Na každý hlásič lze připojit až dva externí indikátory DJ1191/DJ1192

  • Automatická adresace při spuštění systému urychluje výrazně uvedení do provozu

  • Stejná patice pro všechny typy hlásičů s možností přivedení kabelů po povrchu nebo pod omítkou

  • Snadná manipulace ve výšce díky bajonetovému upínání hlásiče do patice a speciálnímu přípravku na zkušební tyč