SiPass integrated – AC5100 Řídící jednotka

AC5100 Řídící jednotka SiPass integrated

AC5100 je základním stavebním prvkem systému SiPass integrated. Řídící jednotka obsahuje databázi karet, událostí, přístupových práv a všech dalších řídících funkcí. Možno ovládat až 96 dveří, 500 000 karet.

Dodává se samostatně bez krytu.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 24VDC

  • Spotřeba: 10W

  • Indikace stavu pomocí LED

  • Inteface pro připojení k PC a ostaním jednotkám (BLN): 10/100 Mbit Ethernet

  • Interface pro propojení čteček (FLN): 6x sběrnice RS485

  • Místní diagnostický port RS232

  • Port pro připojení modemu RS232

  • Poplachový vstup pro tamper

  • Poplachový výstup: OC 12VDC/100mA

  • Provozní teplota: 0 až 50 st C

  • Rozměry (vxšxh): 291x246x98 mm