SiPass integrated – AC5200 - ACC Lite Řídící jednotk

AC5200 - ACC Lite Řídící jednotka SiPass integrated až pro 8 dveří

AC5200 je základním stavebním prvkem systému SiPass integrated pro menší objekty. Řídící jednotka obsahuje databázi karet, událostí, přístupových práv a všech dalších řídících funkcí. Možno ovládat až 8 dveří, 40 000 karet. Kompatibilní se SiPass integrated MP2.40 a vyšší.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 8 až 40 VDC, 8 až 30 VAC

  • Spotřeba: 100mA

  • Kapacita dveří: max.8

  • Inteface pro připojení k PC a ostaním jednotkám (BLN): 2x port 10/100 Mbit Ethernet switch

  • Interface pro propojení čteček (FLN): 1x sběrnice RS485

  • Port pro připojení modemu RS232

  • Vnitřní paměť událostí: 10 000 událostí

  • Numerický displej, servisní klávesnice

  • Záložní baterie: 3V, typ CR2032

  • Plastový kryt, povrchová montáž, tamper

  • Vnitřní použití

  • Rozměry (vxšxh): 248x182x66 mm

Aplikace

  • SiPass integrated MP2.40 a vyšší