SiPass integrated – ADD5100 Interface pro 2 čtečky

ADD5100 Interface pro 2 čtečky (DRI)

Interface zajišťuje komunikaci mezi čtečkami a řídící jednotkou AC5100. Připojuje čtečky, zámky, tlačítka a dveřní kontakty do systému SiPass integrated.

Ovládá jedny dveře v konfiguraci čtečka/čtečka nebo dvoje dveře v konfiguraci čtečka/tlačítko.

Vlastnosti

  • Napájení: 12 - 32 VDC

  • Spotřeba: 25 W (včetně napájení pro čtečky a externí zařízení 12V/1A)

  • Sběrnice pro AC5100: RS485

  • Připojení čteček: 2x přes RS485 nebo 2x přes Wiegand

  • Vstupy: 1x dveřní kontakt, 1x tlačítko, 2x pomocný vstup (může sloužit jako dveřní kontakt a tlačítko pro druhé dveře), 1x tamper

  • Výstupy: 1x relé (NC/NO 30VDC/10A) pro uvolnění dveří, 1x pomocné relé (NC/NO 30VDC/10A) může sloužit jako uvolnění dveří pro druhé dveře

  • Napájení externího zařízení (zámku): 12VDC/1A

  • Rozměry desky (šxvxh): 125x125x34 mm

Aplikace

  • Dodává se ve třech verzích:

  • ADD5100 - deska pro uchycení do krytu

  • ADD5110 - ADD5100 v plastovém krytu

  • ADD5160 - ADD5100 v plastovém krytu s průchodkami