SiPass integrated – ADE5300 Interface pro 8 čteček

ADE5300 Interface pro 8 čteček (ERI)

Interface zajišťuje komunikaci mezi čtečkami a řídící jednotkou AC5100 resp AC5200. Připojuje čtečky, zámky, tlačítka a dveřní kontakty do systému SiPass integrated. Ovládá 8 dveří v konfiguraci čtečka/čtečka nebo čtečka/tlačítko.

Vlastnosti

  • Napájení: 12 - 32 VDC

  • Spotřeba: max. 2A při 12V, max. 1,5A při 24V

  • Sběrnice pro AC5100: RS485

  • Připojení čteček: 8 čteček přes RS485 nebo 8 čteček přes Wiegand

  • Vstupy: 8x dveřní kontakt, 8x tlačítko, 16x pomocný vstup , 2x vstup požárního přemostění, všechny vstupy mohou být vyvážené odporem

  • Výstupy: 8x relé (NC/NO 30VDC/10A) pro uvolnění dveří, 8x otevřený kolektor (100 mA, 9.7-12 VDC), 2x výstup požárního přemostění

  • Rozměry desky (šxvxh): 250 x 287 x 50 mm

Aplikace

  • Deska PCB pro montáž do krytu