SiPass integrated – AFI5100 Vstupní modul

AFI5100 Vstupní modul 32 vstupů

Programovatelný vstupní modul rozširuje možnosti systému SiPass integrated. Modul poskytuje 32 vyvážených vstupů pro monitorování různý externích signálů jako např. překrečení mezních stavů technologických veličin, čidel EZS, apod. Na základě vstupních signálů může řídící jednotka AC5100 provádět pomínkové příkazy s následnou akcí.

Vlastnosti

  • Napájení: 12/24 VDC

  • Spotřeba: 50W

  • Sběrnice pro AC5100: RS485

  • Vstupy: 32 vstupů (vyvážených nebo nevyvážených), 1x tamper

  • Výstupy: 4x reléový pomocný výstup (NC/NO 30VDC/10A), 1x poplachový výstup OC 12VDC/200mA)

  • Indikace LED: napájení, aktivita, komunikace, vstupy, výstupy

  • Provozní teplota: 0 - 50 st C

  • Rozměry (šxvxh): 250x287x30mm

Aplikace

  • Rozšíření možností vstupů a výstupů

  • Montáž na stojky v další vrstvě nad AC5100