SiPass integrated – AFO5100 Výstupní modul

AFO5100 Výstupní modul 16 výstupů

Programovatelný vstupně vstupní modul rozširuje možnosti systému SiPass integrated. Je navržen pro ovládání výtahů, které se řídí systémem kontroly vstupu. Jeden modul AFO5100 ovládá až 16 podlaží a další moduly lze přidávat pokud je třeba řídít více podlaží.

Modul je univerzální a lze jej použít i pro jiné aplikace.

Vlastnosti

  • Napájení: 12/24 VDC

  • Spotřeba: 50W

  • Sběrnice pro AC5100: RS485

  • Vstupy: 16 vstupů (vyvážených nebo nevyvážených), 1x tamper, 2x požární přemostění

  • Výstupy: 16x reléový výstup (NC/NO 30VDC/10A), 1x tamper OC 12VDC/100mA) , 2x relé požární přemostění (NC/NO 30VDC/10A)

  • Indikace LED: napájení, aktivita, komunikace, vstupy, výstupy, požární přemostění

  • Provozní teplota: 0 - 50 st C

  • Rozměry (šxvxh): 250x287x30mm

Aplikace

  • Ovládání výtahů

  • Univerzální V/V modul