Biometrie – V-PASS FX

V-PASS FX Čtečka otisku prstu konfigurovatelná pro kombinaci s externí čtečkou

Univerzální čtečka. Lze konfigurovat pro přístup pouze s otiskem prstu nebo otiskem a kartou. V tom případě řeší problém neoprávněného použití ztracených nebo zapůjčených karet dvojím ověřením identity osoby.Pro přístup je pak třeba přiložit kartu a představit otisk, který odpovídá číslu karty v databázi čtečky.

Čtečka pracuje ve dvou režimech 1:N (přístup pouze s otiskem prstu) nebo 1:1 (dvojí ověření,přístup s otiskem a kartou).

Vlastnosti

  • 500 otisků (režim 1:500) tovární nastavení

  • 200 otisků (režim 1:200)

  • 4000 otisků (režim 1:1)

  • Snadná instalace

  • Software pro administraci čtečky a správu otisků

  • Port pro připojení k PC

  • Možnost dvojího ověření osoby, kartou a otiskem

  • Možnost lokální nebo dálkové administrace

  • Komunikace: USB, RS232, RS484, vstup/výstup wiegand až 64 bitů

  • Napájení: 9-24 VDC

  • Spotřeba: 200mA (v klidu), 400mA (max.) při 12VDC

  • Provozní teplota: 0 až 60 st. C, pro teploty pod nulou jsou k dispozici kryty

  • Rozměry: 130x50x64mm (vxšxh)

Aplikace

  • SiPass Entro Lite

  • SiPass Entro

  • SiPass integrated