Biometrie – V-PROX

V-PROX Čtečka otisku prstu s interní proximity HID čtečkou

Čtečka řeší problém neoprávněného použití ztracených nebo zapůjčených karet dvojím ověřením identity osoby.

Pro přístup je třeba přiložit kartu a představit otisk, který odpovídá číslu karty v databázi čtečky.

Vlastnosti

  • Databáze až 4000 otisků, verifikace 1:1

  • Snadná instalace

  • Software pro administraci čtečky a správu otisků

  • Port pro připojení k PC

  • Dvojí ověření osoby, kartou a otiskem

  • Možnost lokální nebo dálkové administrace

  • Komunikace: USB, RS232, RS484, výstup wiegand až 64 bitů

  • Napájení: 9-24 VDC

  • Spotřeba: 200mA (v klidu), 400mA (max.) při 12VDC

  • Provozní teplota: 0 až 60 st. C, pro teploty pod nulou jsou k dispozici kryty

  • Rozměry: 130x50x64mm (vxšxh)

Aplikace

  • SiPass Entro Lite

  • SiPass Entro

  • SiPass integrated