Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer

SiPass čtečky – AR618X-RX 125 kHz

AR618X-RX Čtečka karet 125 kHz

Navržena pro čtení sériového čísla karet standardů EM, SiPass, Hitag1 a Hitag2. Čtečka dále umožňuje číst uživatelsky naprogramované číslo v čipu Hitag1 a Hitag2. Vyrábí se dvou provedeních bez klávesnice AR6181-RX nebo s klávesnící AR6182-RX.

Vlastnosti

  • Technologie karty: 125 kHz

  • Čtecí vzdálennost: 7 cm

  • Provozní napětí: 12 - 24 V DC

  • Proudová spotřeba: 120 mA

  • Provozní teplota: -20 až +70 st C

  • Krytí IP 65

  • Indikace: trojbarevná LED, bzučák

  • Interface pro řídící jednotku: RS485 monitorovaný CerPass protokol, Clock& Data, Wiegand

  • Rozměry (šxvxh): 85,5x91x40 mm (s rámečkem), 85,5x91x23 mm (bez rámečku)

Aplikace

  • SiPass integrated

  • AR6181-RX - bez klávesnice

  • AR6182-RX - s klávesnicí

  • Kompatibilní karta: ABR5100-PR, ABR5100-BL, ABR5100-TG