SiPass Entro – Dveřní jednotka DC22

Dveřní jednotka DC22

Dveřní jednotka ovládá jedny dveře, lze připojit kteroukoli čtečku Entro (interface BCLink) nebo čtečku jiného výrobce s interface Clock/Data nebo Wiegand.

Pro funkce Anti-Passback a Roll Call (počítání osob) lze doplnit druhou čtečku s interface BCLink na vnitřní stranu dveří.

Zabudovaný display pro hlášení stavu.

Vstup pro monitorování stavu EZS, výstup pro ovládání EZS. Ovládání přídavného motorického zámku, denní/noční režim.

Vlastnosti

  • Připojení k SR34i: sběrnice RS485

  • Interface pro čtečku: BCLink nebo Clock/Data nebo Wiegand

  • Vstupy: dveřní kontakt, výstupní tlačítko, tamper, stav motorického zámku, aktivace EZS tlačítkem, stav EZS, indikace stavu EZS (pro ovládání červené LED čtečky)

  • Výstupy: relé NC/NO max.30V/2A pro elektrický zámek, relé NO max.30V/2A pro motorický zámek, relé NC/NO max.30V/2A ovládání EZS, relé NO max.30V/2A signál dveře přidrženy, relé NO max.30V/2A varování při zapnutím EZS, relé NC/NO max.30V/2A všeobecný poplach

  • Bílý plastový kryt pro vnitřní povrchovou montáž IP44

  • Provozní teplota: 0 až +50st C

  • Napájecí napětí: 8 až 40 VDC, 8 až 30 VAC

  • Proudová spotřeba: 60 mA

  • Rozměry(šxvxh): 248x182x55 mm

Aplikace

  • Ovládací jednotka pro jedny dveře

  • Ovládání přídavného motorického zámku

  • Ovládání EZS