SiPass Entro – Vstupně/výstupní jednotka IOR6

Vstupně/výstupní jednotka IOR6

Vstupně výstupní jednotka, 4 vstupy, 6 výstupů. Používá se pro ovládání výtahů, ovládání zařízení, rezervací, apod.

Pro ovládání výtahů může být V systému použito nejvíce 32 jednotek.

Vlastnosti

  • Připojení k SR34i: sběrnice RS485

  • Vstupy: 4x beznapěťový vstup, tamper

  • Výstup: 2x relé NC/NO max.30V/2A, 4x relé NO max.30V/2A, 6 paraleních výstupů OC

  • Bílý plastický kryt pro vnitřní povrchovou montáž

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 8 až 40 VDC, 8 až 30 VAC

  • Proudová spotřeba: 50 mA standby, 200 mA pokud jsou všechna relé aktivována

  • Rozměry(šxvxh): 140x200x60 mm

Aplikace

  • Ovlání výtahů

  • Rezervace zařízení

  • Ovládní zařízení časovým provramem

  • Monitorování napájecího zdroje