SiPass Entro – Řídící jednotka SR35i

Řídící jednotka SR35i

Základní součást systému, obsahuje veškerá data, pracuje nezávisle na PC. Ovládá dveřní jednotky DC22 nebo IOR6.

Dodává se ve varintách pro 4, 8, 16 nebo 32 dveří. Více jednotek se propojuje pomocí globální sběrnice RS485 nebo pomocí ethernetu. Pro rezervační funkci je nutné doplnit paměťovou kartu CF8.

Vlastnosti

  • Zabudovaný 2 portový ethernet přepínač

  • Lokální sběrnice RS485 pro dveřní jednotky

  • Globální sběrnice RS485 pro další řídící jednotky

  • Volný slot pro paměťovou kartu CF8 - rezervační funkce

  • Bílý plastický kryt pro vnitřní povrchovou montáž

  • Provozní teplota: 0 až +50st C

  • Napájecí napětí: 8 až 40 VDC, 8 až 30 VAC

  • Proudová spotřeba: 100-240 mA

  • Rozměry(šxvxh): 248x182x66 mm

Aplikace

  • Až 16 jednotek v systému spojených globální sběrnicí.


Výhody

  • Přímá komunikace se SISTORE DVR AX, MX, CX protokolem TCP/IP.