SiPass Entro Lite – Řídící jednotka DC800

Řídící jednotka DC800

Řídící jednotka pro jedny dveře programovatelná ze zabudované klávesnice nebo pomocí software Entro Lite (max 8 jednotek). Lze připojit i do systému SiPass Entro, kde přebírá funkce dveřní jednotky.

Obsahuje časové programy, vyrovnávací paměť událostí, lze monitorovatdveře, funkce antipassback, funkce banl lobby.

Vlastnosti

  • Připojení k PC: sběrnice RS485 a USB/RIF

  • Interface pro čtečku: BCLink nebo Clock/Data nebo Wiegand

  • Vstupy: dveřní kontakt, výstupní tlačítko, tamper

  • Výstup: relé NC/NO max.30V/2A pro elektrický zámek, relé NO max.30V/2A všeobecný poplach

  • Bílý plastický kryt pro vnitřní povrchovou montáž IP44

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 10 až 40 VDC, 8 až 28 VAC

  • Proudová spotřeba: 200 mA

  • Rozměry(šxvxh): 250x128x54 mm

  • Počet dveří: 1

  • Počet kódů: 10

  • Počet karet: 1000

  • Časových programy: 10

  • Kapacita vyrovnávací paměti: 1000