SiPass Single Door – BC615 Kompaktní čtečka

BC615 Kompaktní čtečka pro jedny dveře

Čtečka bezkontaktních karet pro ovládání jedněch dveří. Programovatelná z klávesnice. Časové programy a bezpečnostní úrovně. Blokování při třech po sobě zadaných nesprávných kódech. Možnost připojení do SiPass Entro. Možnost připojení tiskárny.

Vlastnosti

  • Interface: RS-232 (tiskárna nebo systém)

  • Kryt: ocelový, nerezová klávesnice, bezpečnostní zámek, venkovní použití IP54

  • Barva: šedá

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 12 až 24 VDC

  • Proudová spotřeba: 120 mA

  • Rozměry(šxvxh): 110x160x47 mm

  • Kapacita karet: 1000

  • Počet časových programů: 15

  • Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 3cm

  • Vstup: dveřní kontakt výstupní tlačítko, externí ovládání LED (galvanické oddělení 12-30VDC), tamper (interní/externí)

  • Výstup:zámek - relé NC/NO, max.30V/2A, poplach - OC 30VDC/500mA

Aplikace

  • BC615-Cotag - Provední pro karty Cotag

  • BC615-EM - Provední pro karty EM