SiPass Single Door – Kódový zámek Codoor

Kódový zámek Codoor

Bateriově napájený kódový zámek pro vnitřní použití. Montuje se z vnější strany na místo dveřního kování.

Při zadání správného kódu se odblokuje vnější klika.

Vlastnosti

  • Kryt: nerez ocel

  • Provozní teplota: 0 až +50st C

  • Napájecí napětí: 2x baterie 9V

  • Rozměry(šxvxh): 70x250x60 mm

  • Rozteč kliky a zámkové vložky: 72 mm

  • Počet kódů: 9

  • Počet otevření na lithiové baterie: 150 000