SiPass Single Door – K42 Kódový zámek

K42 Kódový zámek pro 2 kódy

Populární kódový zámek se dvěma čtyřmístnými kódy.

Vlastnosti

  • Kryt: ocelový, nerezová klávesnice, bezpečnostní zámek, venkovní použití IP54

  • Barva: šedá

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 12 až 24 VDC

  • Proudová spotřeba: 8 mA standby

  • Rozměry(šxvxh): 80x140x40 mm

  • Vstup: výstupní tlačítko, 2x vstup pro blokování kódu

  • Výstup:zámek - relé NC/NO, max.28V/1A

  • Doba otevření: 1 až 30 sec