SiPass Single Door – K44 Duo Kódový zámek

K44 Duo Kódový zámek pro 30 kódů

Programovatelný kódový zámek pro 2 dveře. Lze nastavit samostatné kódy pro každé dveře nebo společný kód.

Vlastnosti

  • Kryt: ocelový, nerezová klávesnice, bezpečnostní zámek, venkovní použití IP54

  • Barva: šedá

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 12 až 24 VDC

  • Proudová spotřeba: 75 mA standby

  • Rozměry(šxvxh): 80x140x40 mm

  • Počet dveří: 2

  • Počet kódů: 20x čtyřmístný, 10x šestimístný

  • Vstup: 2x výstupní tlačítko, 2x vstup pro blokování kódu

  • Výstup:zámek - relé NC/NO, max.28V/1A, poplach - OC, zvonek - OC

  • Doba otevření: 1 až 99 sec