Tiskárny karet – P120I Barevná tiskárna karet - řada Value

Barevný oboustranný potisk plastových karet

Tiskárna pro barevný oboustranný potisk plastových karet s rozměry dle ISO 7810 ID1 (85.60 × 53.98 mm)

Vlastnosti

  • Princip tisku: Termosublimační

  • Systém tisku: 300 dpi

  • Materiál karty: PVC nebo Polyester s PVC povrchem (kompozitní, PVH)

  • Zásobníky: Vstup 100 , Výstup 45 karet

  • Rozměry karet: ISO 7810 ID1 (85.60 × 53.98 mm), tl. karty od 0.508mm do 1.02mm

  • Grafická paměť: 8MB

  • Kapacita cartridge: 200 karet (YMCKO), 165 karet (YMCKOK)

  • Komunikační rozhraní: USB

  • Provozní teplota: 15 až 30°C

  • Napájení: 110 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

  • Rozměry (šxhxv):201x328x216mm

Aplikace

  • SiPass Entro a SiPass integrated