Tiskárny karet – P330I Barevná tiskárna karet - řada Rerformance

Barevný potisk bezkontaktních karet

Tiskárna pro barevný oboustranný potisk bezkontaktních karet s rozměry dle ISO 7810 ID1 (85.60 × 53.98 mm)

Vlastnosti

  • Princip tisku: Termosublimační, jednostranný/oboustranný

  • Systém tisku: 300 dpi

  • Materiál karty: PVC nebo Polyester s PVC povrchem (kompozitní, PVH)

  • Zásobníky: Vstup 100 , Výstup 100 karet

  • Rozměry karet: ISO 7810 ID1 (85.60 × 53.98 mm), tl. karty od 0.25mm do 1.5mm

  • Kapacita pásky: YMCKO: 200 & 330 karet, YMCK: 400 karet

  • Komunikační rozhraní: USB

  • Provozní teplota: 15 až 30°C

  • Napájení: 110 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

  • Rozměry (šxhxv):462x256x256mm

Aplikace

  • SiPass Entro a SiPass integrated