Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Close share layer

Share this page on...

Technická podpora

Objednávání - Ing. Igor Russnák 

Tel.: + 420 233 032 430

 igor.russnak@siemens.com

Organization

Description



Záruční a pozáruční servis 

Tel.: + 420 800 122 552

 iadtsupport.cz@siemens.com

Produkty

Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice vyrábí nízkonapěťové asynchronní elektromotory:

  • trojfázové o výkonech od 60 W do 30 kW,

  • jednofázové o výkonech od 120 W do 3 kW.

Ukázka některých produktů odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice:

 

Přehled produktů odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice

Základní popis motoru

Osová výška(mm)

Výkonod-do (kW)

1. Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko

Text

Text

1.1 S hliníkovou kostrou - 1LA7

56 - 160

0,06 – 18,5

1.2 S hliníkovou kostrou s vysokou účinností – 1LA9

56 - 160

0,06 – 18,5

1.3 S hliníkovou kostrou s vysokou účinností – 1LE1

160

4 - 22

1.4 S hliníkovou kostrou v zajištěném provedení – 1MA7

63 - 160

0,12 - 16

1.5 S hliníkovou kostrou bez ventilátoru – 1PP7

56 - 160

0,09 – 18,5

1.6 S litinovou kostrou – 1LG4

180 - 200

11 – 30

1.7 S litinovou kostrou s vysokou účinností – 1LG6

180 - 200

11 – 30

1.8 S litinovou kostrou s vysokou účinností bez ventilátoru – 1PP6

180 - 200

11 – 30

1.9 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1PP4

180 - 200

11 – 30

1.10 S litinovou kostrou pro vestavbu – 1PK4

180 - 200

11 – 30

1.11 S litinovou kostrou pro vestavbu – 1PK6

180 - 200

11 – 30

2 Jednofázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko – 1LF7

56 - 100

0,12 - 3