Close share layer

Share this page on...


Historické produkty – retrofity

Rádi bychom Vám představili všechny produkty vyrobené ve výrobním závodě v Drásově.

Ten v průběhu let změnil několikrát svůj název a to:

  • 1947-1958: Národní podnik MEZ Drásov

  • 1958-1990: Národní podnik MEZ Brno, závod Drásov

  • 1990-1994: ZSE MEZ Drásov

  • 1994-2001: SEM Drásov s.r.o. (Siemens Drásov)

  • 2001 až dnes: Siemens Electric Machines s.r.o. (závod Drásov)

V průběhu let se v Drásově vyráběly asynchronní (indukční) elektromotory a generátory, později také synchronní motory a generátory.

Současné produkční portfolio naleznete zde.


Identifikace strojů dle sériových čísel:

1. Sériová čísla od roku 2012

Příklad: FQ1220718346

2. Sériové/výrobní čísla do roku 2012

Příklad: 178921

Rok výroby

Sériové číslo

2011

178921 - 179480

2006 - 2010

177333 - 178920

2001 - 2005

175270 - 177332

1996 - 2000

171717 - 175269

1990 - 1995

160024 - 171716

1980 - 1989

137248 - 160023

1970 - 1979

111906 - 137247

1960 - 1969

92800 - 111905



Indukční motor s rotorem nakrátko

Typ: 1 AN 3; 1 AN 4

  • Výkon: 200 - 800 kW

  • Počet pólů: 2 - 8

  • Mechanické provedení: B3, V1

  • Osová výška: 355

  • Hmotnost: 1,85 - 2,94 t

  • Účinnost: > 95 %

  • Stupeň ochrany: IP 55

  • Izolační třída / oteplení: F/B

  • Chlazení: IC 411


Indukční motor s rotorem nakrátko

Typ: ARN, 1YF

  • Výkon: 450 – 3000 kW

  • Počet pólů: 2 - 12

  • Mechanické provedení: B3, V1

  • Osová výška: 450 - 710

  • Hmotnost: 2,6 t - 10 t

  • Účinnost: > 95 %

  • Stupeň ochrany: IP 55

  • Izolační třída/oteplení: F/B

  • Chlazení: IC 511


Indukční motor s rotorem nakrátko

Typ: 1 AF; 1AFp; 3 AF; 3AFp

  • Výkon: 55 - 315kW

  • Počet pólů: 2 - 10

  • Mechanické provedení: B3, V1

  • Osová výška: 315 - 355

  • Hmotnost: 1 – 2 t

  • Stupeň ochrany: IP 54

  • Chlazení: IC 511


Indukční motor s rotorem nakrátko

Typ: 4AFV 315

  • Výkon: 45 - 200 kW

  • Počet pólů: 2 – 12

  • Mechanické provedení: B3, V1

  • Osová výška: 315

  • Hmotnost: 0,96 – 1,2  t

  • Účinnost: > 91,8 %

  • Stupeň ochrany: IP 55

  • Chlazení: IC 01-41


Indukční motor s kroužkovým rotorem

Typ: 1 K4

  • Výkon: 200 - 315 kW

  • Počet pólů: 4 - 12

  • Mechanické provedení: B3, V1

  • Osová výška: 355

  • Hmotnost: 1,9 t - 2,5 t

  • Účinnost: > 93 %

  • Stupeň ochrany: IP 44, IP 54

  • Chlazení: IC 511


Indukční motor s kroužkovým rotorem

Typ: 1YG; 1YGD; GP

  • Výkon: 400 - 2000 kW

  • Počet pólů: 4 - 12

  • Mechanické provedení: B3, V1

  • Osová výška: 560 - 800

  • Hmotnost: 3,5 t - 12 t

  • Účinnost: > 94 %

  • Stupeň ochrany: IP 44, IP 54

  • Chlazení: IC 511


Indukční motor s kroužkovým rotorem

Typ: ARK

  • Výkon: 200 - 3300kW

  • Počet pólů: 4 - 20

  • Napětí: 400 - 11000 V

  • Design IM: IM1001, IM 3011

  • Osová výška: 450 - 710

  • Hmotnost: 2,9 t - 12,5 t

  • Účinnost: > 97 %

  • Stupeň ochrany: IP 55

  • Izolační třída/oteplení: 155 (F)

  • Chlazení: IC511


Nízkonapěťový synchronní generátor

Typ: 1 FC3; 1 FJ3

  • Výkon: 3000 – 5000 kVA

  • Počet pólů: 4 - 12

  • Mechanické provedení: dle požadavků zákazníka

  • Osová výška: 630 - 900

  • Hmotnost: 8,5 t - 18 t

  • Účinnost: > 95 %

  • Stupeň ochrany: IP 23, IP 44, IP 54

  • Izolační třída/oteplení: F

  • Chlazení: IC 01, IC81W


Nízkonapěťový synchronní generátor

Typ: 1 FC4; 1 FJ4

  • Výkon: 630 – 7000 kVA

  • Počet pólů: 4 - 10

  • Mechanické provedení: dle požadavků zákazníka

  • Osová výška: 450 - 800

  • Hmotnost: 4,5 t - 12 t

  • Účinnost: > 95 %

  • Stupeň ochrany: IP 23, IP 44, IP54

  • Izolační třída/oteplení: F

  • Chlazení: IC 01, IC81W


Nízkonapěťový synchronní generátor

Type: 1 FQ2; 1 FQ3; 1 FQ4

  • Výkon: 1000 – 2250 kVA

  • Počet pólů: 4

  • Mechanické provedení: dle požadavků zákazníka

  • Hmotnost: 5 t - 10 t

  • Účinnost: > 95 %

  • Stupeň ochrany: IP 44

  • Izolační třída/oteplení: F

  • Chlazení: IC 616


Nízkonapěťový synchronní generátor

Typ: 1 FC2

  • Výkon: 16 - 2100 kVA

  • Počet pólů: 4 - 10

  • Mechanické provedení: dle požadavků zákazníka

  • Osová výška: 180 - 560

  • Hmotnost: 0,125 t - 4,9 t

  • Účinnost: > 95 %

  • Stupeň ochrany: IP 23, IP 44

  • Izolační třída/oteplení: H

  • Chlazení: IC 01, IC11