Víz- és hőmennyiségmérők

T550… (UH50...) Ultrahangos hőmennyiségmérők

A SIEMENS T550… (korábbi nevükön UH50...) típusú hőmennyiségmérői a legváltozatosabb felhasználói igények teljes körű kiszolgálására lettek megalkotva. Legyen szó fűtésről-, hűtésről-, vagy fűtés / hűtésről, az T550… termékek megbízhatóan végzik el feladatukat. A széles termékválaszték, akár 60m3/h-s névleges terhelhetőség ideális választási lehetőséget kínál nem csak lakossági alkalmazáshoz, hanem akár ipari vagy távhős felhasználáshoz egyaránt. Az egyedi vevőigények rugalmas kiszolgálását olyan funkciók biztosítják, mint a moduláris kialakítás, a számos kommunikációs lehetőség, a különböző szoftver beállítási lehetőségek, a választható funkciók széles köre, vagy a speciális tarifák alkalmazhatósága.

Fő jellemzők

  • 1.5m3/h...60m3/h névleges térfogatáram tartomány

  • Az ultrahangos méréstechnológia következtében extrém pontos és megbízható mérés

  • Több évtizedes várható élettartam

  • Széles méréstartomány – rugalmas terhelhetőség

  • Nincs mozgó alkatrész

  • Nincs szükség csillapító csőszakaszra

  • Elemes tápellátású kivitelek, akár 16 éves elem élettartammal

  • Szabad hely két kommunikációs modul részére

  • Automatikus öndiagnosztika és hiba érzékelés

  • Adattároló memória standard tartozék

  • Továbbfejlesztett mérési tartomány (Qmin=Qn/100)

  • Speciális tarifa funkciók beállítási lehetősége

  • 60 hónapos adattárolás

Kommunikációs lehetőségek

  • Impulzus modul, 2 csatornás

  • M-Bus modul

  • M-Bus modul két impulzus bemenettel

  • Áramhurok modul

  • Analóg modul, 2 csatornás

  • Vezeték nélküli modul, két impulzus bemenettel

  • GSM modul, két impulzus bemenettel

  • GPRS modul 8db M-Bus mérő csatlakoztatásához


T350… (2WR6...) Ultrahangos hőmennyiségmérők lakossági alkalmazásokhoz

A SIEMENS T350… (korábbi nevükön 2WR6...) típusú hőmennyiség-mérői elsősorban a társasházak lakásainak, illetve irodaépületek irodáinak fűtési hőmennyiségméréséhez kínálnak ideális megoldást. Az alkalmazott ultrahangos méréstechnológiának köszönhetően garantált a pontos mérés és ezáltal a korrekt elszámolás. A mérőeszközök abszolút megbízható működésükkel, hosszú élettartamukkal és rendkívül alacsony szervizelési / fenntartási költségükkel méltán válhattak az egyik legnépszerűbb készülékké ebben a felhasználói kategóriában. Menetes csatlakozásuk a beszerelést könnyíti meg, egyszerű kezelésük pedig a felhasználónak biztosít egyértelmű és pontos leolvasást. Mérési adatgyűjtő rendszer kiépítése esetében az M-Bus-os típusok használhatók.

Fő jellemzők

  • Csak fűtés alkalamzáshoz

  • 1.5m3/h...2.5m3/h névleges térfogatáram tartomány

  • Az ultrahangos méréstechnológia következtében extrém pontos és megbízható mérés

  • Több évtizedes várható élettartam Térfogatáram mérési tartomány: 1:100 (EN1434)

  • Térfogatáram mérési tartomány: 1:100 (EN1434)

  • Nincs mozgó alkatrész

  • Elemes tápellátású kivitelek, akár 11 éves elem élettartammal

  • Éves határnap

  • Opció: M-Bus kimenet

  • Öndiagnosztika

  • 15 hónapos adattárolás


WFM... WFQ... WFR... WFN... Szárnykerekes hőmennyiségmérők

A SIEMENS WFM…, WFQ…, WFR…, WFN… típusú hőmennyiségmérői az egyszerűség és a megfizethető ár optimális kombinációját kínálják. Az elsősorban társasházak és irodaépületek fogyasztóinak méréséhez megalkotott készülékek ultrahangos társaikhoz hasonlóan lehetővé teszik fűtési alkalmazás mellett a hűtési feladatok ellátását, vagy akár a mérési adatgyűjtő rendszerbe történő bekötést. Ha szükséges a számlálómű a mérőcsőről levehető, és könnyebben megközelíthető és leolvasható helyre szerelhető (adott típusoknál).

Fő jellemzők

  • 0.6m3/h...2.5m3/h névleges térfogatáram tartomány


WFK... WFW... Vízórák

Vizmennyiségmérőink szárnykerekes mérési elv alapján működnek. A készülékek számlálóműve szárazonfutó, ezáltal a magas üzembiztonság és pontos mérés biztosított. Vízszintesen és függőlegesen egyaránt beépíthetőek. A leolvasás megkönnyítése érdekében a kijelző 360 ° -os szögben elforgatható. Egyes típusok rádiós kiolvasásra alkalmas modullal bővíthetőek

Fő jellemzők

  • Hidegvízre: WFK... típusok, 1.5m3/h...2.5m3/h névleges térfogatáram tartomány

  • Melegvízre: WFW... típusok, 1.5m3/h...2.5m3/h névleges térfogatáram tartomány