Szobatermosztátok fan-coil alkalmazásokhoz

RAB termékcsalád

Elektromechanikus ki/be (2 pont) elven működő termosztátok speciálisan fan-coil szabályozáshoz alkalmazhatóak típustól függően 2- illetve 4-csöves rendszerekhez.

Típusok:

  • RAB11 (2-csöves rendszerekhez, hűtés/fűtés és 3-fokozatú ventilátor kapcsolóval)

  • RAB11.1 (2-csöves rendszerekhez, hűtés/fűtés/szellőzés és 3-fokozatú ventilátor kapcsolóval)

  • RAB21

  • RAB21.1

  • RAB31 (4-csöves rendszerekhez, hűtés/fűtés és 3-fokozatú ventilátor kapcsolóval)

  • RAB31.1 (4-csöves rendszerekhez, hűtés/fűtés/szellőzés és 3-fokozatú ventilátor kapcsolóval)

  • RAB91 (fokozatkapcsoló, 3-fokozatú ventilátorokhoz))


RCC termékcsalád

Mikroprocesszoros termosztátok közepestől a bonyolultabb fan-coil rendszerek szabályozásához, 2- illetve 4-csöves rendszerekhez.

Típusok:

  • RCC10

  • RCC20

  • RCC30


RDF termékcsalád

Mikroprocesszoros termosztátok fan-coil rendszerekhez. Digitális kijelzővel és elegáns formájával irodákba, hotelekbe ideális választás. Típustól függően 2 vagy 4 csöves rendszerekhez, ki/be (2 pont), 3 pont, vagy analóg kimenő jellel.

Típusok:

  • RDF110

  • RDF110.2

  • RDF210/IR

  • RDF300

  • RDF300.02

  • RDF301

  • RDF301.50

  • RDF302

  • RDF310.2

  • RDF310.21

  • RDF340

  • RDF410.21

  • RDF600

  • RDF600KN

  • RDF600T


RDG termékcsalád

Az RDG termékválasztéka elegáns, modern, falra szerelhető készülékekből áll. A teljes termékválaszték 2 fő kategóriába sorolható RDG1... sorozat és RDG4... sorozat: Az RDG1... sorozat fan-coil készülékekhez, univerzális (pl. hűtött mennyezetek vagy radiátorok) és hőszivattyús alkalmazásokhoz, az RDG400 sorozat VAV alkalmazásokhoz ajánlott.

Típusok:

  • RDG110

  • RDG100

  • RDG100T (időprogrammal)

  • RDG100T/H (időprogrammal, fekvő kivitel)

  • RDG100KN (KNX interfésszel)

  • RDG140 (modulációs termosztát, AC 24 V (SELV), DC 0…10 V szabályozó kimenetekkel)

  • RDG160 (modulációs termosztát elektronikus kapcsolású ventilátor motorokhoz (ECM ventilátor), AC 24 V (SELV), DC 0...10 V szabályozó kimenetekkel szelephez és ventilátorhoz)