Szobatermosztátok központi fűtéshez

RAA termékcsalád

Az elektromechanikus ki/be (2 pont) elvén működő termosztátok lefedik a legegyszerűbb fűtési és hűtési alkalmazásokat. Alapjelbeállítás forgatógomb segítségével.

Típusok:

  • RAA11

  • RAA21

  • RAA31

  • RAA41   (fűtés/hűtés átváltó kapcsolóval, 2-csöves rendszerekhez)


RCU termékcsalád (univerzális)

Az  RCU termékcsalád  termosztátjai  mikroprocesszoros technológián alapulnak és univerzálisak fűtés– és  hűtés-szabályozásra.  0…10 V, 3 pont,  továbbá 2 pont szabályozott berendezésekhez ajánlott. 


RDD termékcsalád

Az RDD termékcsalád termosztátjai mikroprocesszoros technológián alapulnak, LCD kijelzővel, időprogram funkcióval, ami a megadott időben a helyiséghőmérsékletet a beállított üzemmódok alapján változtatja.

Típusok:

  • RDD10       (AC230V tápellátás)

  • RDD10.1    (elemes tápellátás)

  • RDD310     (falba sűllyeszthető kivitel, AC230V tápellátás)


RDE termékcsalád

Az RDE termékcsalád termosztátjai mikroprocesszoros technológián alapulnak, LCD kijelzővel, hetiprogram funkcióval. Egyszerű fűtésszabályozáshoz, 2 pont szabályozás elv. Elemes, vagy 230 V –os hálózati táplálású változatban rendelhető.

Típusok:

  • RDE10       (AC230V tápellátás)

  • RDE10.1    (elemes tápellátás)

  • RDE20.1    (elemes tápellátás; QAH10, vagy QAA32 távérzékelő csatlakoztatható) 

  • RDE410     (falba sűllyeszthető kivitel, AC230V tápellátás)


REV termékcsalád

A legprecízebb öntanuló szabályozást használják, mely az Ön kényelmét és maximális energia-megtakarítását szolgálja. A REV termosztátok két csoportja:

Touch Screen – érintőképernyős REV termosztátok

Típusok:

  • REV100

  • REV200

  • REV200RF/SET  (rádiófrekvenciás)

  • REV300


Nyomógombos kezelésű REV szobatermosztátok

Típusok:

  • REV13

  • REV17

  • REV24

  • REV24RFSET  (rádiófrekvenciás)

  • REV34