Univerzális helyiségtermosztátok

RDG termékcsalád

Az RDG termékválasztéka elegáns, modern, falra szerelhető készülékekből áll. A teljes termékválaszték 2 fő kategóriába sorolható RDG100 sorozat és RDG400 sorozat: Az RDG100 sorozat fan-coil készülékekhez, univerzális (pl. hűtött mennyezetek vagy radiátorok) és hőszivattyús alkalmazásokhoz ajánlott Az RDG400 sorozat VAV alkalmazásokhoz ajánlott.

A termosztátok elérhetők önálló kivitelben, önálló kivitelben 7-napos időprogrammal és KNX-es csatlakozású változatban egyaránt, amely alkalmazásánál lehetőség van SyncoTM 700 rendszerhez csatlakozásra LTE-módon keresztül, SyncoTM Living rendszerbe történő integrálásra vagy BACS (Épületautomatikai és Szabályozó Rendszer) rendszerbe integrálásra S-módon keresztül. Minden egyes termosztátnál nagy számú szabályozási paramétert lehet megváltoztatni az optimális szabályozási jelleg eléréséhez.

  • RDG100 - sokoldalú önálló termosztát ON/OFF és modulációs (PWM vagy 3-pont) kimenetekkel

  • RDG100T- sokoldalú önálló termosztát 7-napos időprogrammal és az RDG100 –zal megegyező funkciókkal, kiegészítve infravörös vevővel a távirányíthatóság biztosítása érdekében

  • RDG100KN - sokoldalú termosztát az RDG100 –zal megegyező funkciókkal, KNX interfésszel kiegészítve

  • RDG110 - robosztus önálló termosztát relé kimenetekkel (SPDT) max. 5 A áramerősségű kimeneteket igénylő alkalmazásokhoz. Ez a termosztát ideális megoldás ON/OFF alkalmazásokhoz elektromos fűtővel, hőszivattyúkhoz és hőszivattyúkhoz visszatérő szeleppel (RV).

  • RDG140 - modulációs termosztát, AC 24 V (SELV), DC 0…10 V szabályozó kimenetekkel

  • RDG160 - az energiahatékony modulációs termosztát elektronikus kapcsolású ventilátor motorokhoz (ECM ventilátor), AC 24 V (SELV), DC 0...10 V szabályozó kimenetekkel szelephez és ventilátorhoz

  • RDG400 - sokoldalú önálló termosztát VAV alkalmazásokhoz modulációs- és ON/OFF kimenetekkel

  • RDG400KN - sokoldalú termosztát az RDG400 –zal megegyező funkciókkal, KNX interfésszel kiegészítve


RCU termékcsalád

  • Az RCU termékcsalád termosztátjai mikroprocesszoros technológián alapulnak és univerzálisak fűtés– és hűtés-szabályozásra. 0…10 V, 3 pont, továbbá 2 pont szabályozott berendezésekhez ajánlott.