Távolságvédelem

SIPROTEC4 7SA6 távolságvédelem

A 7SA6 távolságvédelem multifunkciós védelmi, vezérlési és automatizálási eszköz. Nagyfokú rugalmasságának köszönhetően minden feszültségszinten alkalmazható. Nagy sebességű kioldás jellemzi, alkalmazható kis impedanciájú beállítással nagyon rövid vezetékszakaszok védelméhez is. Önbeálló teljesítményingadozás-érzékelésre képes 7 Hz-ig. Az áramváltó-telítődés érzékelő gyors kioldást és igen nagy távolságmérési pontosságot biztosít. Fázisszelektív televédelemmel rendelkezik a nagyobb fokú szelektivitás és rendelkezésre állás érdekében. Digitális relék közti kommunikáció alakítható ki az integrált soros védelmiadat-csatlakozó segítségével.

SIPROTEC4 7SA522 távolságvédelmi relé távvezetékek számára

A 7SA522 relé teljes körű különbözeti védelmet kínál és minden olyan funkciót tartalmaz, amelyre egy távvezeték védelme során általában szükség van. A relé nagysebességű és fázisszelektív rövidzárlat-elhárítást tesz lehetővé energiaátviteli kábelek, valamint soros kapacitív kompenzálással rendelkező vagy anélküli légvezetékek számára. Alkalmazható minden fajta csillagpont kezelésű (ellenálláson keresztüli földelés, szigetelt, merev vagy kis ellenállású földelés) rendszerhez. A készülék egy- vagy háromfázisú KI parancsok és BE parancsok kiadására képes. Ennek köszönhetően mind egypólusú, mind hárompólusú automatikus visszakapcsolás lehetséges. A készülék televédelmi, földzárlatvédelmi és nagy érzékenységű földzárlat-érzékelési funkciókat tartalmaz. A teljesítményingadozásokat a készülék megbízhatóan érzékeli, ezzel elkerülhető a nem szelektív kioldás. A készülék a legbonyolultabb hálózati feltételek mellett is megbízhatóan és szelektív módon működik.

2012.10.06. | Author: Name